粉体・顆粒・小型部品用バキュームコンベア

ピアブのバキュームコンベアシステムは、最高の粉体搬送技術ソリューションです。バルク固形物を安全かつクリーンに扱う方法を提供します。これには、微細な粉塵、研磨材、湿った原料(吸湿性)またはブリッジを形成する材料の取り扱いが含まれます。これらの真空粉体搬送システムは、従来の搬送方法に代わる理想的な選択肢であり、製品品質のばらつきをなくし、製品ロスを最小限に抑えます。

あらゆる用途に対応する粉体搬送システム - Piab製 piFLOW® バキュームコンベア

ピアブのバキュームコンベアシステムは、粉体搬送において業界をリードしており、粉体搬送用途向けに多用途で実用的なソリューションを提供しています。そのコンパクトな設計と揺るぎない信頼性は、多様な分野で優れた選択肢となっています。

ピアブのバキュームコンベアシステムは、比類なき安全性と衛生性を提供する最適な粉体搬送ソリューションです。COAX®のような革新的な技術を搭載したこれらのシステムは、粉体処理における真空搬送の効率性の極みです。構成はシンプルで信頼性が高く、最もエネルギー効率の良い方法で真空を生成します。これらは以下を備えています:

  • ATEX粉塵防爆認証済み、ゾーン21、22に設置。
  • ATEX防爆認証 - 爆発性粉塵・ガス雰囲気での顆粒搬送
  • FDAに準拠して
  • エジェクター駆動式バキュームポンプまたは機械式ポンプを用いて
  • プレミアム ステンレス ボディ

ピアブ 粉体バキュームコンベア 販売

各種産業向けの真空搬送システム

世界中のオペレーターや技術者は、様々な産業でピアブのバキュームコンベアシステムを信頼しています。以下の分野では、ピアブの粉体ハンドリング機器を大いに活用しています。お客様の産業向けのピアブの真空搬送システムについて詳細をご覧になるには、タイルをクリックしてください。

ピアブアクセサリーでシステムを完成させる

粉体、粒体、または小さな部品を搬送する必要がある場合でも、マテリアルハンドリングに最適なコンベアをご用意しています。今すぐ当社の専門家にご連絡ください。お客様のプロセスを効率化し、生産を新たな高みへ引き上げるお手伝いをさせていただきます。

ピアブバキュームコンベア(粉体用)のメリット

ピアブのバキュームコンベアは、粉粒体搬送のための理想的なソリューションです。これらは、安全で衛生的、かつ人間工学に基づいた作業環境を実現します。また、これらは高い製品品質を保証し、こぼれや損傷による製品ロスを防ぎます。

空気駆動式バキュームコンベアは、粉体搬送において多くの利点があります。工業用ブロワー、スクリューコンベヤ、バケットエレベーター、およびベルトコンベヤとの比較をこちらでお読みください。

密閉型粉体処理ソリューション

粉体は密閉された搬送システム内で移送され、手動・機械搬送を容易に代替し、相互汚染リスクを低減します。

 

認定品質と安全性

ピアブのバキュームコンベヤは、生産プロセスを自動化することで生産性を向上させ、コストを削減します。これらは、FDA、EC No. 1935/2004、EC No. 10/2011、ATEX Dust、ATEX Gasの認証を取得しており、厳しい業界要件を満たしています。

 

塵埃飛散防止と簡単取り付け

内蔵フィルターは粉塵粒子の空気中からの侵入を防ぎ、粉塵爆発や呼吸器系の問題の危険を取り除きます。真空搬送システムは設置とメンテナンスが容易で、オペレーターの習熟時間を短縮します。

エネルギー効率と耐久性

ピアブの粉体搬送システムは、エネルギー効率の高い真空生成のためにCOAX®テクノロジーを利用したエジェクター駆動を提供しますが、ベーンポンプにも対応しています。ピアブは、耐久性のある素材で各バキュームコンベアを長持ちするように製造しており、5年保証を提供しています。

多用途性と高生産性

ピアブの搬送システムは、コンパクトでモジュール式の設計により、バルクハンドリングを容易にします。これらは、毎時最大15トンの速度で、粉体、顆粒、または粒子を処理できます。

 

メンテナンスおよび清掃の効率

異なる材料への切り替えは迅速かつ簡単です。ピアブのバキュームコンベアは、メンテナンスと清掃が最小限で済み、生産性の向上およびコスト削減に貢献します。

脆弱な素材の保護

高密度輸送は壊れやすい材料を保護し、コーティングされた錠剤のようなデリケートな製品が輸送中に破損しないようにします。

柔軟性があり容易に搭載

ピアブ piFLOW® コンベヤは、既存システムや新規ラインに円滑に組み込むことができ、レイアウト変更も容易です。可動式フレームにより、生産ライン全体にわたって柔軟な配置が可能です。

 

モジュール設計:スペアパーツの完全供給

ピアブバキュームコンベアの力を活用し、生産プロセスを最適化しましょう!当社のカスタマーエクスペリエンスセンターの専門家チームが、お客様のニーズに合った適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。当社は概念実証も提供します。彼らがどのように真空搬送の課題に対処するかを学びましょう。

ピアブの粉体搬送装置をご利用いただく際、あなたが選ぶのは:

  • 専門知識:数十年にわたる経験と、粉体搬送およびバルク材ハンドリングに関する深い知識をご活用いただけます。
  • エンジニアによる設計: 専門家による、耐久性と信頼性に優れた粉体搬送システム。
  • グローバルサポート:専用のサービス・サポートネットワークを世界中に展開し、お客様をサポートいたします。こうした現地サポートと短いリードタイムにより、ピアブはバルクマテリアルハンドリングシステム企業の中でも際立った存在となっています。

ピアブ 粉体ハンドリングシステムの用途事例

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

最新のニュースを受け取りたいです
コンベアソリューション