バッテリー用粉体管理

バッテリー製造工程における粉体管理

オンデマンドセミナー(録画視聴)
バッテリー製造における自動化された粉体管理

 

ピアブは、高度な真空搬送ソリューションによりバッテリー製造とリサイクルを変革し、工程全体で粉末状のバッテリー原料の純度と完全性を確保します。

バッテリー製造における真空搬送に関するオンデマンドセミナー

バッテリー製造工程における粉体管理ソリューションに関する当社のオンデマンドセミナーを視聴登録してください!

オンデマンドセミナーを視聴する

高性能なバッテリー製造は、効果的で、穏やかで、密閉された粉体搬送によって支えられています。実例のセットアップ例、さまざまなシナリオにおける考慮事項、およびバッテリー業界における真空搬送に関する一般的な事実について学びましょう。

このオンデマンドセミナーは、ピアブのバキュームコンベア部門を代表して、Boutell Co Incのメーカーの営業担当者であるエリック・アンスリーが提供します。

バッテリー原料:純度を確保

バッテリー業界が進化するにつれて、原料製造者とセルメーカーは、バッテリー生産に使用される原材料の純度を確保することで競争優位性を獲得できます。これらのバッテリー原料は環境要因に敏感であり、コンタミのリスクがないようにする必要があります。バッテリーパック内の電圧レベルの不均衡を避けるため、混合物は均一でなければなりません。オペレーターの安全も主要な懸念事項であり、システムコンポーネントが使用されている間は、粉塵対策と感電保護が設置されなければなりません。その上、この急速に変化する市場では、速いペースでの規模拡大が見込まれる可能性があり、アジャイルでモジュール式のソリューションが大きな違いを生みます。すべての製造者が連続製造の導入に向けて努力する一方で、良い出発点となるのは、原料の連続的な流量を供給するように設計されたコンベアを用いて、工程の点と点をつなぐことです。

ピアブのバキュームコンベアは、その効率性、持続可能性、および信頼性から、主要な材質製造者とバッテリーメーカーに選ばれています。当社はまた、同様の材質と工程要件が存在する積層造形の分野における金属粉体の搬送に関する豊富な経験を活かしています。当社の製品がお客様のバッテリー製造工程をどのように自動化し、バッテリー業界の課題への対処に貢献できるかをご覧ください。

ピアブバキュームコンベアが最適なソリューションとなるバッテリー原料の例

  • バッテリー原料生産:グラファイト - グリーンコークスおよびカーボンブラック
  • カソード原料(例:コバルト、アルミニウム、ニッケル、リチウム、鉄
  • カソード粉末:リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(LiNiCoAlO2; NCA)、リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)、リチウムイオンマンガン酸化物(LMO)、リン酸鉄リチウム(LFP)
  • アノード原料(例:天然グラファイト、合成グラファイト、チタン酸リチウム(LTO)、シリコン粉末
  • セパレーター箔:プラスチック粉末
  • 電解質塩:固体電解質
  • リサイクル固体:ブラックマスおよび回収鉱石
グラファイト粉末

バッテリー原料の搬送:機械式コンベアの欠点

スクリューコンベア/フレキシブルオーガーなどの他のコンベアソリューションは、材質の微細な性質により、グラファイト粉末の粉体搬送には非効率であることが判明する可能性があります。これは、ピッキング地点で流動化し、チューブ内を滑り落ちてしまうためです。一般的に、機械式コンベアソリューションはバッテリー原料を損傷することが多く、その設計上、柔軟性に欠けます。

バッテリー原料が容易に工程に入る

真空搬送は、バッテリー製造工程の開始時におけるバルクバッグの荷降ろしや、その他の原料のピックアップ手段として理想的なソリューションです。原料はグローブボックスを介して、または容器やドラム缶から直接フィードワンドの助けを借りて工程に導入することもできますし、フレコン用ホッパーに排出することもできます。

バッテリー製造工程全体を通して固形物を搬送

ある工程ステップから別の工程ステップへ固形物を搬送する必要があるときはいつでも、ピアブバキュームコンベアは信頼性があり衛生的なソリューションを提供します。

固形物を混合容器、Vブレンダー、ハンマーミル、ジェットミル、分級、貯蔵サイロへの出し入れなどへ容易に搬送します。

ジェットミルは、一貫した粒子サイズ分布で効率的な供給を必要とします。バキュームコンベアはジェットミルの容積式フィーダーに供給し、バキュームコンベアはジェットミル粉砕後にジェットミルから排出することができます。これは球状化によって完了することができます。

バッテリー製造工程全体を通して固形物を搬送
陰極製造工程の最適化

陰極製造工程の最適化

この例では、原料はピアブのバキュームコンベアによって、ビッグバッグアンローダーとIBC(中間バルクコンテナ)からピッキングされます。それらはふるい機に搬送され、ふるい分けの後、ダイバーターバルブを通ってミキサーへ、そして最終的にホッパーへと搬送されます。この設定では、原料の混合物は配送物分離のリスクなしに目的地に到達します。固体はスラリーミキサーにも搬送できます。

陽極材料の製造工程の自動化

ピアブのバキュームコンベアは、陽極材料の製造工程でも簡単に使用できます。この例では、原料はバキュームコンベアによってバルクバッグから、振動ふるい機を通って、グラインダーへと搬送されます。微細なグラファイト粉末は、球状化工程や超微粉砕工程にも分配できます。原料の完全性がマイクロメートル単位で検査される場合でも可能です。

陽極製造の最適化
バッテリー製造のための真空ソリューション:すべての工程に対応

バッテリー製造のための真空ソリューション:すべての工程に対応

工程の開始時における大量の固体(最大14トン/時または30,000ポンド/時)の処理から、最終段階における少量で純度が重要な量の管理まで、ピアブはバッテリー製造工程のあらゆる工程に対応するソリューションを提供します。コンベアと排出/レシーバー装置を接続するトランジションピースは、現在のアプリケーションに基づいて利用可能です。

バッテリー材料のハンドリング:信頼できるコンポーネント

他の装置が必要ですか?ピアブグループのブランドであるIBにお任せください。

  • フレコンバックへの充填および抜出
  • IBC/コンテナへの充填および抜出
  • ドラム缶への充填および抜出装置
  • フレコンバック排出機
  • グローブボックス
  • 粉末の連続的な計量/投入用計量スクリュー
  • ダイバータバルブ

すべてのIB製品は、ピアブバキュームコンベアとのそのまま統合できる機能により、お客様の工程を強化します。

IB装置はEU全域で入手可能です。

詳細情報はこちら

 

バッテリー製造における高い要求:なぜピアブバキュームコンベアが際立っているのか

穏やかで密閉されている、製品の損傷とコンタミを防ぎます

炭素排出量が少なく、持続可能

耐久性があり信頼性、摩耗に強く、低いメンテナンスを必要としながら高いサービス稼働時間を確保します

拡張可能でシームレス、モジュール式設計を特徴とし、生産ラインへのシームレスな統合を確保します

 

多用途でユーザーフレンドリー、かつ人間工学に基づいた設計で設置も容易、しかも省スペース

一貫性と柔軟性、必要な処理能力を維持しますが、様々な原料の仕様または工程に切り替えることもできます

よくあるご質問

緑ピアブバキュームコンベアはバッテリーリサイクル工程で使用できますか?

はい、真空搬送はバッテリーリサイクルにおける「ブラックマス」やその他の回収された原料の搬送に最適であり、持続可能性を高めます。

緑真空搬送は搬送されるバッテリー材料を損傷させますか?

真空搬送は搬送される材料を損傷させると考えられていますが、ピアブによる最適化された高密度相搬送(プラグ搬送)によってこれは簡単に回避できます。

緑記載されているもの以外に、ピアブバキュームコンベアで他の原料も搬送できますか?

陽極材料、陰極材料、および固体電解質以外にも、ピアブコンベアはセパレーター製造用のプラスチックペレットを効率的に搬送します。また、流動化技術を用いて「ラットホール」になりやすい困難な原料にも対処します。

緑保証はありますか?

はい、ピアブは卓越性を追求しており、ほとんどの製品に5年間の保証を提供し、グローバルなサポートを提供しています。

エンジニアとのご相談をご希望ですか?

当社のアプリケーションエンジニアとパートナーのチームは、お客様のバッテリー生産ニーズに合わせた完璧な真空搬送ソリューションの選択をサポートする準備ができています。個別のサポートをご希望の場合は、フォームにご記入ください。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい