ピアブは、将来を見据えた真空搬送に注力するため、piFLOW®pの製品ラインアップを合理化します。

真空搬送ポートフォリオをさらに強化し、お客様に最大の価値をもたらすソリューションに注力するため、ピアブは、自動化レベル「オートチューニング」および「搬送サイクル最適化装置」を備えたpiFLOW®p SMART製品シリーズを、2026年2月末をもって段階的に廃止いたします。
この決定は、製品ラインナップの簡素化、複雑さの軽減、そして最も広く使用され、将来を見据えた搬送ソリューションに開発リソースを集中させるための、より広範な取り組みの一環です。そうすることで、イノベーションを加速させ、長期的なサポートを向上させ、お客様が最も信頼を寄せている製品やオプションの可用性をより確実に確保することができます。
何が変わるのか?
「オートチューニング」および「搬送サイクル最適化」機能を備えた piFLOW®p バリアントは、2026年2月末にコンフィグレーターから削除されます。他のすべての構成可能な piFLOW®p モデルは影響を受けず、引き続き完全にご利用いただけます。バッチ容量最適化を備えた piFLOW®p も、この変更による影響を受けません。
既存設備のサポート
現場にある既存の piFLOW®p SMART システムは、引き続きサポートの対象となります。ピアブ は、これらの設置が操作されている限り、遅くとも2035年末まで、スペアパーツの供給とサービスを継続します。したがって、お客様は安心して現在の装置の操作を継続し、以前と同様にアップグレードや交換を計画することができます。
アクセサリーおよびドキュメント
パイプエンプティーユニットや空気搬送ユニットなどのアクセサリーは、引き続き提供されます。技術ドキュメントおよびECU-15 HMI レイアウトは、直感的なユーザーエクスペリエンスを維持しつつ、合理化された製品ラインナップを反映させるため、段階的な廃止に伴い更新されます。
今後の展望
最も強力で需要の高い真空搬送構成に注力することで、ピアブは今後、さらに堅牢で効率的、かつサポートしやすいソリューションを提供できるようになります。お客様は、現在および将来のニーズに最も適したpiFLOW®pシリーズ内の代替構成やアップグレードパスについて、お近くのピアブ担当者までお問い合わせください。
バッチ容量最適化を使用してpiFLOW®pを構成するか、こちらで標準の自動化レベルを選択してください。
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers