Feedback

Choose your language

Close

サクションカップ OBF 40x80P

楕円ベローズタイプの  フリクションカップに  新サイズが登場

日付 2019/02/20

OBF 40x80P (40x80 mm) サイズがシリーズに新たに加わります。

フリクションカップの楕円ベローズタイプ(OBF)は、自動車製造工程における車体パーツなどのややドーム状の滑らかな面を持つワークに適しています。

 

OBFサクションカップは金属加工工程における鋼板などの油が付着した面に対応できるよう特別に設計されています。
従来のサクションカップの2~4倍のせん断力に耐え、高さにバラつきがあるワークのハンドリングにも対応できます。

OBFサクションカップは特別に開発された材質であるDURAFLEX®製です。この材質はゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を
兼ね備えており、吸着痕が付きにくいのが特徴です。

OBF 40x80P」サクションカップに取り付け可能なフィッティングの種類は、既存の「OBF 35x90P」に取り付け可能なフィッティングと同じ種類になります。

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい