PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
日付 2020/09/01
Piabは真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」の新サイズを自信を持って発売致します。従来型よりも小型で、食品・チョコレート産業に特化して開発されました。
piSOFTGRIP®は真空駆動のソフトグリッパーです。変わった形状や不規則な表面を持つ、軽量で繊細なワークを優しく把持します。
グリッパーの内部は空洞になっており、3本のフィンガーでワークをつかみます。グリッパー全体が一体型の設計のため、シンプルで丈夫な構造です。また耐塵性に優れており、把持力は真空度を調整することで容易に制御できます。
食品適用性
piSOFTGRIP®のグリッパー部分は、食品に直接触れることが認められている金属検知可能なシリコン材を使用(FDA 21 CFRおよびEU 1935/2004規則に準拠)しています。食品・チョコレート産業のお客様は、この食品適用シリコングリッパーを、食品を取り扱う様々なオートメーションラインに活用することができます。崩れ・傷つきやすい食品やチョコレートプラリーヌを、形を損なうことなく取り扱うことができます。水洗い可能なフィッティングオプションに加え、真空腔にゴミが入りにくい高密閉度設計により、清掃が容易かつ悪条件の下でも機能を維持できます。
取り扱い、制御、掃除が簡単
この真空ソフトグリッパーは、サクションカップ同様、簡単に制御・取り付けができます。複数のpiSOFTGRIP®を使用して、縦や格子型に並べて多用途に使用することもできますので、お客様のニーズに応じてハンドリング作業をサポートします。使用する接続フィッティングはPiabのpiGRIP®サクションカップシリーズと同じものです。オプションのステンレス鋼製フィッティングは水洗いが可能なので、洗浄がより容易になります。piSOFTGRIP®は直感的でユーザーフレンドリーな設計なので、容易にオートメーション工程に組み込むことができ、製品の品質確保および全体的な生産性向上に貢献します。
小型で繊細なワークに最適なソリューション
piSOFTGRIP®は、崩れやすく、把持が難しいワークに最適なコスト効率の高い製品です。把持力は真空度の調整で容易に制御できます。この新サイズのソフトグリッパーは、直径が最大30mmのワークを把持できます。