日付 2012/09/03
piSAVE optimizeは、市場にて販売されている圧縮空気駆動のバキュームポンプや、エジェクターを使用した事実上あらゆるアプリケーションに利用可能な、エネルギーの高効率化を図る製品です。
ピアブの紹介するpiSAVE optimizeのシステムは、均一の真空を保つよう、真空により供給圧力を制御します。完全な空圧式装置となっており、非常に使いやすく簡単に組み込むことが可能な、圧縮空気駆動のポンプやエジェクターのための最高のレギュレーターとなっています。
要望した真空度が自動調節されるとき、なんのために供給圧力の手動調整が必要ですか?piSAVE optimizeは、あなたの助けとなります!
piSAVE optimizeは、システム内の真空度を検知します。バキュームポンプ/エジェクターへの圧縮空気の供給圧力は自動的に調節され、設定した真空度を維持するよう制御します。アプリケーションの最適化により真空度は一定に保たれ、使用される空気/エネルギーは最低限に抑えられます。
プレスリリース
リーフレット
データシート
piSAVE 製品グループ
省エネ効率計算式
調査報告書 – Handling corrugated cardboard