PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
日付 2020/06/01
6月1日より、piCOBOT® をFanuc CR4/CR7ロボット用にプラグアンドプレイ仕様で提供いたします。
ピアブのお客様は、使い易いオンライン設定ツールを通して、FanucロボットCR4とCT7に特化したpiCOBOT®をお選びいただけます。FanucロボットCR4 と CR7用のプラグアンドプレイ スペシャルパッケージには、CFファイル・ソフトウエア付きUSB、機械的インターフェース、専用ケーブル、圧縮エアホースが含まれます。
piCOBOT®は、協働ロボットにプラグアンドプレイ拡張機能を提供することにより、安全で効率的な人間とロボットの協働を保証します。Piab独自の非常に効率的なCOAX®真空技術を搭載したpiCOBOT®は、真空ポンプユニットとサクションカップが取り付けられたグリッパーユニットで構成されています。Piabの豊富な種類のサクションカップにより、お客様は独自のソリューションをカスタマイズできます。