PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

薄く繊細な袋物用 BGI-2カップ

PiabはpiGRIP®バッグリップ(BGI)シリーズを改良し、Ver.2の発売を開始します。フィルムの厚い袋、または薄くて繊細なプラスチック製の袋物を吊り上げるのに最適です。

日付 2020/12/01

piGRIP®は組み合わせ式の製品です。複数のパーツを組み合わせることで、様々なアプリケーションのピッキングに最適な形で対応できます。ニーズに合わせて、リップ、ベローズ、フィッティングのタイプをお選びいただけます。

BGIリップ(piGRIP®バッグリップ)は、フィルムの厚いプラスチック製の袋物のピッキングや、食品などが入った自立型パウチのピッキングに最適です。改良型のBGI-2リップは、薄く繊細なプラスチック製の袋物のピッキングでも優れた性能を示します。

BGI-2リップは、34、41、48、63mmのサイズで展開されます。リップの全体的な形状、材質、サイズは、従来のBGIリップと同じです。PiabホームページのpiGRIP®コンフィグレーターでも、構成選択できるようになる予定です。

piGRIP® BGI - 配布資料

 

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい