Feedback

Choose your language

Close

ベローズフラットフリクションカップ BFFT60P-2

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに新しいサイズが加わりました。

日付 2020/07/01

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに直径60 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

60 mmカップが加わったことで、DURAFLEX®フリクションカップ シリーズのラインナップがさらに充実しました。新しいサイズのBFFT60P-2は、10種類の標準的なフリクションカップ用のフィッティングを取り付けることが可能です。

ベローズフラットフリクションカップ(BFFT)は、非常に薄い(0.6~0.8 mm)鋼板を変形させずに扱うのに最適なデザインです。このシリーズのカップは、自動車工場の用途に対応できるよう、ベローズ(より硬く)と寸法(高さ、直径、ストローク)に改良が加えられています。

BFFT60P-2は、ワークの凹凸面やカーブのある面に対して、またはデスタッキング用途などの高さ補正が必要な場合に適しています。プレス加工工程にかける車体外装パーツのハンドリングにも対応します。

カップと内部サポートの材質はピアブ独自のDURAFLEX®製で、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。DURAFLEX®製サクションカップは、あらゆる方向の動きに対して、安定したグリップ力を発揮します。この材質は、ワークに吸着痕を残しにくく、優れた弾性記憶を維持します。 

カップ吸着面の優れた滑り止め模様がグリップ能力をさらに高めます。従来のサクションカップに比べて3〜5倍の剪断力に耐えます。 BFFT60P-2は、プレス用オイルが付着した鋼板に最適ですが、以下の用途にも適します。

  • 乾燥した鋼板 
  • 段ボール紙 
  • 木材 
  • ガラス 
  • 非常にきれいな(吸着痕がない)表面が求められるワーク

 

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい