Feedback

Choose your language

Close

compact10e

PiabのコンパクトポンプシリーズにCOMPACT10E を追加

日付 2020/11/02

1ユニット幅10mmのPiabのコンパクトポンプシリーズに、新たにCOMPACT10E が加わりました。

PiabのCOMPACT10E は、高速ピックアンドプレースで生産性を高めるシンプルな真空ソリューションのニーズに応じて開発されました。

COMPACT10E は、他のシリーズよりリーズナブルに提供できるよう、品質および真空性能は落とさずに、構成機能を制限した設計になっています。

COMPACT10E は以下の機能を選択できます。

  • 真空検知の有無
  • 真空および圧縮空気接続のプッシュインコネクターを2種類のサイズから選択
  • COMPACT10Eは特性の異なる2種類のCOAX®Microカートリッジから選択可能
    • Ti - 大真空流量モデル
    • Xi - 高真空度モデル

COMPACT10E は、共通の圧縮空気接続を持ったユニットを最大8ユニットまで連結可能です。ユニットの連結時には、共通のサイレンサーもしくはクリーンルームに適した共通の排気口を構成可能。

COMPACT10E は、以下のような業種で必要とされる高速ピックアンドプレース用途に適します:

電子機器や半導体:

  • ピックアンドソートまたは試験/検査
  • 部品搬送装置:高速(サイクルタイム50msまで)、SMT(表面実装)機械。
  • 家電組立て、自動車電子部品など。

小型ロボットアプリケーション:

  • 例えば携帯電話の外郭やディスプレイなど、小型部品の組立て
  • プラスチック(射出成形)、モールドからの部品の取り出し
  • 消耗品、小物、電球、電池、クレジットカード、歯ブラシ、おしゃぶりなど

医薬品や化粧品の梱包:

  • トップローディング(ケース入りカートン)
  • カートン組立

 

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい