Feedback

Choose your language

Close

piPREMIUM

piFLOW®p さらに多様なアプリケーションに対応-高流量のポンプを販売開始

日付 2014/01/20

piPREMIUM 600-1600 は現在販売中の piPREMIUM シリーズの追加モデルです。現状のポンプより能力が必要な際にご使用でき、食品医薬業界向けのポンプとなります。

piPREMIUM ポンプ は従来の機種と同じように非常に真空発生効率のよい COAX® カートリッジを使用しています。本ポンプはメンテナンスや交換の際に非常に簡単にポンプが脱着することが出来る様にTCクランプを使用しています。本体のノズル交換やクリーニングの際分解がしやすいように、外部ケースは2か所ねじにて固定しています。COAX®ポンプノズルの交換時、COAX®ホールディングモジュールを脱着する際に分解します。サイレンサーはポンプの排気部と一体型となっており、排出口は排気配管などに接続出来る様な設計となっております。

データシートpiPREMIUM 600 & 800
piFLOW®p バキュームコンベア
プレスリリース

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい