PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
日付 2020/09/01
Piabは扱いやすさと機能の改善/追加に焦点を当てたpiFLOW®p SMARTソフトウェアプラットフォームのソフトウェア開発を継続しています。
ECU-10は漸次廃止され、新規コントローラーECU-15に切り替わります。ECU-10の段階的廃止に伴い、共通電気コントロールユニット、ECU-15シリーズの提供がスタートします。ECU-15は全てのコンベア向けであり、ECU-15SはpiFLOW®p SMARTの一部として提供されます。
共通のECUプラットフォームを持つ主なメリットは、“SMART”シリーズに多くの新しい機能性が追加される中、それを標準のECUにも適用できるという点です。
設置とトラブルシューティングを容易にするために、様々な機能とコンポーネントのチェックが行われました。
新たな監視機能も採用されます。