Feedback

Choose your language

Close

Piab 新型レベルコンペンセイター

新型レベルコンペンセイター

日付 2011/01/18

新型のレベルコンペンセイターは高速の製造工程で有効にしようできます。傷つきやすいワークを高さの調整をしながら吸着する際に、ワークへのダメージを与える危険を取り除きます。

この商品は16種の製品群で成り立ちます。M5、G1/8、G1/4、G3/8の4つのサイズがあります。それぞれのグループは、オネジとメネジの真空接続口を持ち、2種類のストロークをもちます。

レベルコンペンセイターは、様々な理由で採用されます。

  • 高さの違うワークを吸着するのに役立ちます。
  • ワークに対して、サクションカップを優しく接触させ、ダメージを与えません。
  • サクションカップの特別な位置取りの必要性を削減します。
  • レベルコンペンセイターは、ショックと振動を抑えることで、吸引装置全体の保護にも役立ちます。

 柔軟性の向上のために、レベルコンペンセイターLCシリーズはモジュラー式サクションカップpiGRIPを含む取付金具とともにご利用ください。レベルコンペンセイターLCシリーズはまた、回転防止の設計となっています。円形、長円計のサクションカップのどちらにも採用して頂けます。

プレスリリース
オンライン カタログ 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい