Feedback

Choose your language

Close

Piab 特大サクションカップ-XLF

特大サクションカップ-XLF

日付 2012/03/29

XLF-サクションカップはサイズの大きな板状のワークの搬送に適しており、特に金属板やガラス板の搬送に優れています。

サイズはØ150から最大Ø300までの4タイプです。ゴム部分はアルミニウム製のフィッティングに埋め込まれており、信頼性の高い強度を保つことができます。最小サイズのØ150は中央の真空接続口を流用し設置します。それ以上の大型のサイズは、より強い負荷荷重に耐えられるよう、真空接続口を外側に設けています。カップ内部は垂直方向の荷重に対し高い耐性をもつよう特別に設計されています。

Online catalogue
Press release
Brochure (leaflet) – Safe solution for sheet handling

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい