Feedback

Choose your language

Close

Value Line サクションカップ

PVC(ポリ塩化ビニル)材質のサクションカップを使用しない真空システムを実現

日付 2015/12/02

Value Line® サクションカップを使用することで、カートンエレクターや基本的なグリッパー用途で PVC フリーを実現できます

タビー(スウェーデン)Piab の Value Line® サクションカップはお客様から好評いただいている人気製品です。その理由はシンプルで、「理に適ったサクションカップである」からです。リーズナブルな価格設定でコストパフォーマンスが高く、リサイクル可能な熱可塑性エラストマー(TPE)素材で作られており、ポリ塩化ビニル(PVC)材質と比較して環境に優しいのが特徴です。

ゴムとプラスチックの特性を持つ TPE は、耐久性に優れ柔軟性もあるので、多くの用途で PVC の代替として使用されるポピュラーな材質です。

Value Line® シリーズのサクションカップは全て TPE 材質であり、環境に優しく、リサイクルも容易です。現在このシリーズのサクションカップは各国で販売されており、一般的な真空ベースのオートメーションシステムに適合するよう慎重に設計されています。形状やサイズも幅広くご用意しています。

Value Line® シリーズには 3 種類のタイプ(フラット凹型、ベローズ型、ロングベローズ型)があり、各種類ごとに7段階のサイズ(直径20~75mm)があるので、合計で 21 モデルになります。耐摩耗性に優れており、リップが薄いので吸着面が多少粗く多孔質であっても優れたグリップ力を発揮します。  

Value Line® のサクションカップは安定性が高く、自動射出成形システムやカートンエレクターに最適です。フラット凹型タイプのサクションカップは高さが低く抑えられており、グリッパーツールやロボットアームに容易に取り付けできます。Value Line® サクションカップはリーズナブルな価格設定です。

低価格ではありますが、Value Line® の製品にはPiab が 60 年以上にわたり提供してきた革新的な技術がしっかりと取り入れられています。Piab では、複雑なアプリケーションに適する高性能サクションカップから、Value Line®のような標準的なサクションカップに至るまで、幅広い製品を取り揃えています。

会社情報                                             

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい