Feedback

Choose your language

Close

Piab サクションカップ

サクションカップ:様々なアプリケーションに向けて

日付 2017/11/01

Piab はさまざまなアプリケーションに対応できるよう、幅広い種類のサクションカップを開発しています。

タビー(スウェーデン): 小型のプラスチック部品、電子機器用のガラススクリーン、航空機用の大型金属板など、弊社はこれら全てのワークに吸着対応できるサクションカップ(suction cups)をそれぞれ取り揃えています。真空ベースのオートメーション化に貢献するため、業界・アプリケーション毎に最適なサクションカップを弊社は提供します。

特別に開発された材質であるDURAFLEX®製 サクションカップ(DURAFLEX® suction cups)は、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。柔らかく柔軟なリップと、頑丈で安定したボディの組み合わせにより、さまざまな条件のワーク吸着面(凹凸面、多孔質面、滑りやすい面など)において優れたグリップ力を発揮します。さらに、耐久性と弾性記憶にも優れているため、長寿命です。また、吸着痕を残しにくい材質であり、塗装阻害物質(PWIS)も含んでいません。

Piab のカップは、プラスチック成形部品や硬化複合材料で作られた部品など、テクスチャ加工面や粗い面を持つワークの高速アンローディングに最適です。耐高温カップは、射出成型(injection mouldingなどのアプリケーションにおいてサイクル時間短縮に貢献します。また、安定性に優れているため、ワークの固定・保持用途(holding or clamping fixturesにも有効です。これにより、完成製品の品質向上、ロス減少、生産性向上、コスト削減に貢献します。

さまざまな形状とサイズの Piab のフリクションカップを使用することで、エジェクターやロボットアームに取り付けられているスプリングブラケット/プランジャーが不要になれば、よりシンプルでコストを抑えた装置が実現します。

非常に特殊で困難なアプリケーションにも対応できるよう、これまでの経験を活かし、今後も新製品の開発に努めていきます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアやサクションカップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおけるさまざまな場所で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。2016年には、Piab はKenos とVaculex の2社を傘下に収めました。弊社は、

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74

電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい