Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 SMART

SMART機能が真空発生器の標準になります

日付 2019/02/18

PiabはSMART機能を備えた新世代のpiCOMPACT®23を販売します。

タビー(スウェーデン)piCOMPACT®23 SMARTは、IO-Link機能を搭載できるIndustry 4.0向けの真空発生器です。標準の24V IOまたはIO-Linkのいずれかで動作するスマートでコンパクトなこのオールインワンエジェクターは、未来のスマート工場のニーズに応える準備が整っています。従来はオプションとして追加提供されていたIOリンク機能が、標準オプションとして含まれるようになりました。汎用入出力(IO)通信技術であるIO-Linkは、センサーとアクチュエーター間のポイントツーポイントリンクを提供します。あらゆる種類のフィールドバスとも使用でき、ユーザーがプラント内の異なるシステムと容易にリンクできるようにします。

ケースと電気容器はIP65規格に準拠しており、防塵・防水に優れています。piCOMPACT®23の新標準バージョンは、旧世代の製品よりもさらに丈夫になります。特別な保護対策を必要とせず、使用拠点に近い箇所に容易に取り付けることができます。

エジェクタープラットフォームは読み取りをシンプルにする新たなジャイロベースの表記機能を備えており、未来のスマート工場に適したユーザーフレンドリーな作りとなっております。エラーを減らし、生産性を向上します。真空発生システム内のバルブとセンサーラインの分離を実現するためにオプトカプラを採用していることで、更なるレベルのセキュリティーを提供し、事故による装置のダメージやオペレーターの怪我発生リスクを更に削減します。

リーク検出に使用できるPiab独自の自動状態監視機能(Automatic Condition Monitoring:ACM)が省エネ機構には含まれており、素早いトラブルシューティング、メンテナンスを可能にします。この新たなSMART世代のpiCOMPACT®23は、情報が豊富に接続される未来のインダストリー4.0が提供するメリットを最大限に活用する準備ができています。

 

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、 e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様の エネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。 全従業員数は500名、2018年売上高は12億クローナを達成しました。 Piabは、子会社や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様に サービス提供するグローバルな企業です。

 

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい