If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

長方形型 DURAFLEX® RB20x40P サクションカップ

バー型製品の吊り上げに最適な長方形型サクションカップ

日付 2016/01/26

長方形型 DURAFLEX®製サクションカップは、バー型のお菓子のフローパック等をハンドリングするのに最適です。

タビー(スウェーデン)長方形の DURAFLEX® RB20x40P サクションカップは、発売後すぐに販売実績が出ており、フローパック包装市場で広く採用されています。機械メーカ ーのお客様に限定して 6 か月間販売しておりましたが、現在は包装(フローパック)業界のお客様に向けても提供を開始しました。

Piab オートメーション事業部の副部長を務める Josef Karbassi は、「RB20x40Pサクションカップは当初スナックバーのフローパック吸着専用に特別開発されたものですが、小型で長方形のフローパックであれば菓子類以外にも使用できます。パッケージや中身のいずれも損なうことなく、安心・安全な搬送を実現します」と説明しています。

サクションカップのサイズは 20 x 40 mm で、小型で長方形のパッケージの自動搬送に最適です。DURAFLEX® 製サクションカップは、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えており、凹凸がある多孔質の表面を吸着することに優れています。形状記憶性能と耐久性が高いため、長持ちするのが特徴であり、投資利益率(ROI)の向上も見込めます。

RB20x40P サクションカップのリップ部は比較的固く作られており、リップ部がカップ内部に吸い込まれる事による性能低下を防止しています。吸着力と柔軟性を備えた把持能力によりフローパック業界特定のニーズを満たし、生産性を向上させ、ダウンタイムを短縮します。

シングルベローズ設計により全体的な高さを低く抑えており、スペースに制約がある場面でも活躍します。また、設置方法を考慮して、RB20x40Pは2種類のフィッティングから選択可能です。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい