Feedback

Choose your language

Close

栄養補助食品

食品を安全に搬送するpiFLOW®t

日付 2018/07/04

Piabの革新的な流量制御技術によって繊細な食品を緩やかに搬送します。

タビー(スウェーデン):段差部分がない、製品導入口にガイドがある、搬送速度制御など、piFLOW®tコンベアは、壊れやすい食品を可能な限り丁寧に搬送できるよう設計されています。革新的かつ画期的な新技術を搭載し、コーティングされたお菓子、キャンディー、焙煎コーヒー豆、ナッツ、栄養補助錠剤などの繊細な材料や製品に特化した優しい搬送を実現します。

piFLOW®t の核となる技術は Piab が独自開発した piGENTLE® です。これは、革新的な技術(特許出願中)によりポンプの供給圧力を調整することで、壊れやすい食品を可能な限り丁寧に搬送します。コンベアへの独自のガイド付きエントリーと段差部を排除した設計で、piGENTLE®技術により、繊細な製品の搬送に関する課題を解決します。

Piab マテリアルハンドリング部門副部長、 Jarno Tahvanainen 「壊れやすい材料や製品を傷つけずに搬送するために、このコンベアでは様々な工夫が施されています。私達の技術的ノウハウを全て駆使して、食品業界で毎日のように扱われるデリケートな製品を真空搬送する際の課題をクリアしています。」

あらゆる壊れやすい食品を扱う工場でpiFLOW®tコンベアをご使用いただけます。1時間に最大で400万個の製品を搬送するアプリケーションにも対応します。打錠機、コーティングドラム、包装ラインなど、様々な工程間の製品搬送の方法を、既存設備や負担の多い手作業からpiFLOW®tバキュームコンベアを利用する方法に変えることで、安全に製品を搬送できるようになり、製品欠損のリスクを回避できます。

「piFLOW®t 」は、弊社の粉体/バルク素材搬送用コンベア「piFLOW® シリーズ」に属してます。このシリーズには、製薬業界向けの「piFLOW®p」、食品業界向けの「piFLOW®f」、化学製品業界向け「piFLOW®i」が含まれています。いずれも各業界の厳しい運用・安全衛生の要求を満たすために開発されたものです。

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャー)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい