Feedback

Choose your language

Close

Armatec社で使用されているpiLIFT®SMART

piLIFT®SMARTがArmatec社の荷物運搬作業に貢献

日付 2020/01/13

人間工学に基づいた真空リフターpiLIFT®SMARTは、さまざまなメリットを生みます。

タビー(スウェーデン):Armatec社の倉庫には様々な荷物が箱に入れられて配送されます。時には箱の奥深くにある荷物をスタッフが中に入り込んで取り出す必要がありました。しかし今では、PiabのpiLIFT®SMARTを使用して、リフターを箱の内部に到達させ、サイズ、形状、重量が様々な荷物を吊り上げて分類しています。

Piabが新たに製作した映像では、最新の真空リフターpiLIFT®SMARTが実際にお客様の倉庫で稼働している様子が撮影されており、生産性とスタッフの健康面での両方のメリットを明確に示しています。Piabのエルゴノミックハンドリング部門(旧Vaculex®)は、作業環境を改善する真空リフターを専門としています。真空リフターの導入後、Armatec社の倉庫では、従業員が腰を曲げ、背中に負担をかけて作業する必要がなくなりました。

スウェーデンのヨーテボリに本社を構えるArmatec社は、冷却、加熱処理のためのスマートな技術ソリューションを提供しています。同社の高度なスキルを持つ従業員は、さまざまなサプライヤーから配送された部品やコンポーネントを使用してシステムを構築します。Vaculex®真空リフターを過去に使用した経験から、倉庫管理者のAnders Carlsson氏は、同社が入荷品処理作業の環境を改善しようと決めた際、Piabに連絡をしてくれました。

「piLIFT®SMARTは本当に素晴らしい製品です!非常にユーザーフレンドリーで、動作も静かでスマートです。私たちのすべてのニーズを満たしてくれました。私は、piLIFT®SMARTソリューションをお勧めします!」とAnders Carlsson氏からコメントをいただきました。業界初のインダストリー 4.0対応の真空リフターpiLIFT®SMARTは、スマート機能によりオペレーターに生きた情報を提供します。リフター性能を最大限発揮するためのサービス指標により、メンテナンスチームに大きな利便をもたらします。スマートプラットフォームでは、ワークの重量、消費電力、吊り上げたワークの数などをモニタリングできます。使用状況データはリアルタイムで表示したり、Webベースのプラットフォームを介してレポートに編集したりできます。

「最高の真空リフティングテクノロジーと、非常に低いエネルギー消費、最小限に抑えた駆動音、スマートデータ機能を統合した真空リフターのメリットを映像では紹介しています。 piLIFT®SMARTは、従業員が身体を痛めることなく、重量のあるワークを簡単かつ素早く持ち上げられるようArmatec社の作業を支援しています」と、Piabエルゴノミックハンドリング部門マーケティングマネージャーのPia Hansson氏は述べます。Armatec社の分類エリアでは、piLIFT®SMARTを、1台あたり約20 kgの空のパレットを移動することにも使用しています。リフターは最大40 kgの重量を処理できるため、piLIFT®SMARTは、対応できる重量範囲内であれば、荷物がパレットに括りつけられた状態でも持ち上げることが可能です。倉庫の天井に取り付けられた、65平方メートル内の操作が可能なガントリーにより、リフターは必要とされるすべてのワークステーションに到達できます。

「Armatec社では、持続可能な企業を目指して常に努力をしています。そのため、従業員の健康維持は弊社にとって重要な課題です。piLIFT®SMARTに投資して以来、作業がスムーズになり、製品損傷の削減にも成功しています。Piabのリフターは、作業環境を新たなレベルに引き上げてくれました」と、Armatec社の品質、サステナビリティ、技術マネージャーであるJens Helgegren氏からコメントをいただいています。

「Armatec社での経験は非常に励みになります。熱意を持って関心を寄せ、満足してくださるお客様に出会える時は常に嬉しく思っています。さらに嬉しいことが最近ありました。ハンブルグの大規模な物流会社に最近piLIFT®SMARTが導入されたのです」と、エルゴノミックハンドリング部門のプロダクトマネージャーであるMarkus Olofsson Carlbom氏は述べます。

 

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。Piabの全従業員数は約500名で、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。2018年の売上高は12億クローナを達成しました。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabはグリップおよび移動ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

マーケテイングおよびコミュニケーションマネージャー副社長、Kajsa Blixth
電話:+46 (0) 8 630 25 85
メール: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい