Feedback

Choose your language

Close

Piab DURAFLEX® BX20P suction cup

PIABがDURAFLEX ®BXレンジを拡大

日付 2011/01/13

小型製品の吸着での密閉性能、柔軟性を向上しました。

小型製品のピック&プレースの効率を上げるため、ピアブは、DURAFLEX® BXサクションカップのレンジを広げました。BXカップには、新しく3種類のサイズのカップを追加しました。この新しいカップでは、多孔性の製品や表面に凹凸のある製品、あるいは繊維状のものでも高い密閉性を保つことが出来ます。同様に、メタルシート、プラスティックなどの生産性を向上し、省エネ化を図ることが出来ます。

DURAFLEX® BX レンジは10 mm, 15 mm 及び 20 mm サクションカップサイズ (モデル BX10P, BX15P, BX20P). この追加により、10mmから110mm8種類のサイズを選定できます。

これにより、従来のカップ以上に異なったワークを吸着することが可能となりました。例えば、段ボール箱の組み立て、段ボールケース、ビン、パレタイズ、ロータリーフィード、医薬品、プラスティック、消費財などのアプリケーションで使用することが出来ます。

製造の柔軟性を向上させるため、カップの硬度が単一のもの、二重ののものの2通りから選定することが出来ます。二重硬度のものは、硬度の強いベローズ部と柔軟性のあるリップ部にで構成させれています。これにより、ワークの落下を減らすことが出来ます。また、DURAFLEX® BXは、耐摩耗性が高く、耐久性が強いものです。

環境に優しいDURAFLEX® BXサクションカップは、金具とフィッティングが分別出来るものです。更に、密閉性が向上することにより、従来のカップに求められた供給エアー圧を低くすることが出来ることから、を消費エネルギーの削減に貢献します。

「広範囲なワークサイズに対応することが出来ることで、生産性の向上とコストの低減に貢献することが出来ます。小型DURAFLEX® BXの発売より、広範囲のアプリケーションに適用することが出来ます。」とマーケッティング及びコミュニケーション 副社長のジャセフ カルバッシーは語っています。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境の改善に努めています。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、マテリアルハンドリング、工場の自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供し続けております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、及びソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較しますと、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能となりました。

ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的な販売とサービスのネットワークを持った会社です。

 

詳しい情報は下記まで。

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail:
josef.karbassi@piab.com

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい