Feedback

Choose your language

Close

非常にフレキシブルなpiGRIP®FXIサクションカップ

piGRIP®サクションカップの新リップは、非常に優れた柔軟性を提供します

日付 2018/11/07

piGRIP®FXIサクションカップの長く柔らかいリップは内部リテーナーで固定され、優れたグリップ力を発揮します。

タビー(スウェーデン): Piabは最大限の柔軟性を実現する新たなリップを追加し、piGRIP®サクションカップの製品展開を拡大しています。piGRIP®FXIリップは、当社の組み合わせ式サクションカップpiGRIP®シリーズの最新モデルとなります。

長く、薄く、柔らかいこの新リップは、他のカップでは吸着が難しいとされる多孔性の表面や、模様の加工がされた表面のワークにも優れたグリップ力を発揮するよう設計されています。密閉性能が強化されたことにより、リークが発生する素材のワークに対しても安全なハンドリングを実現します。例えば、しわが寄せられたり、テクスチャ加工された表面、および段ボール紙のような多孔質ワークにも適します。

piGRIP®FXIリップは 30mm から 84mmまでのサイズ範囲で4種類が選択可能で、真空ハンドリングアプリケーションに幅広く対応します。

Josef Karbassi(Piab オートメーション部門副社長)「FXIは様々なワークを吸着可能です。化粧品業界の非常に凝った装飾のパッケージ、製薬業界のブリスターパックやエンボス加工された蓋/カバー、建築貿易で使用されるテクスチャー加工が高度になされたコンポーネンツまで、幅広く吸着対応します」

一体型のリテーナーは、非常に柔らかなリップがワーク表面に吸着した際に、リップの折れ曲がりを防ぎ、リップがカップ内部に吸い込まれずにワーク表面にしっかりと広がるようにする役目を持ちます。ゴム硬度18のリップは、既存のリップ硬度よりもさらに柔らかく、最大限の柔軟性を保証します。

piGRIP®シリーズはFDAおよびEU規格適合のリサイクルできる材質も選択可能で、食品業界にも推奨できます。多様な機器に取り付けできるよう、接続フィッティングは豊富な種類の中から組み合わせることができます。

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい