Feedback

Choose your language

Close

COAX® カートリッジDi16-2

防塵設計のピアブCOAX®エジェクター

日付 2015/03/23

ピアブは粉塵の多い環境のアプリケーションに最適なCOAX®真空エジェクターを新発表します。 このMINIサイズのカートリッジは、サクションカップとCOAXエジェクターを統合させたピアブのグリッパーシステム「VGS™3010」に適合します。

粉塵が多い環境の中でも、このCOAX®Di16-2カートリッジは優れた性能を発揮します。粉塵が多い環境では、粉塵が溜まって真空システム全体の機能を低下する恐れがあるため、真空フィルターは使用できません。新製品「COAX®Di16-2」は、フラップバルブのない2段式カートリッジです。粉塵がエジェクターノズルに入り込んでも排出されやすい設計なので、埃が多く湿度が高い過酷なアプリケーションでも目詰まりのリスクを低減します。COAX®Di16-2は、6 barの供給圧力で70-kPaまでの真空レベルを発生させます。

COAX®は、圧縮空気で真空を発生させる多段式エジェクターテクノロジーです。COAX®は、カートリッジ内部に真空発生コンポーネントを多段式に組み込み、より小型で、効率的で、フレキシブルで信頼性が高いテクノロジーです。モジュラー式の設計なので、ユーザー様の様々なアプリケーションに対応します。

 

現在のピアブの真空ポンプの多くにCOAX®テクノロジーを採用しています。コンパクトで設置が簡単で、ノイズを最小限に抑えます。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとしてPiabが設計製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリ、真空コンベアや吸引カップは、マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスにおける様々な場所で活躍しています。Piabは、まったく新しい次元の真空テクノロジのCOAX® を、オリジナル製品やソリューショで使用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を備え、機器に直接組み込むことができます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。 

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい