Feedback

Choose your language

Close

WIPスプレーノズル搭載 Piab piFLOW®p コンベア

バキュームコンベアに残る粉体を水で濡らす機能

日付 2018/09/05

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアは、残留粉体に水を噴射する機能を搭載可能です。作業者が粉を吸い込むのを防ぎます。

タビー(スウェーデン):粉にまみれた真空コンベアを清掃するのは、体調が良い時でも大変な仕事です。扱う粉が人体に有害な場合(食品、医薬品原料など)、危険を伴う仕事にもなります。Piabのバキュームコンベアは、水で粉体を濡らすという非常にシンプルな方法でこの課題を解決します。

粉体を濡らすことで、piFLOW®pバキュームコンベアは作業環境の安全を確保します。清掃やメンテナンス作業でコンベア分解時に粉体が飛散しなくなり、作業員が危険な粉体を吸引するのを防ぎます。粉体に水をかけて内部に留まらせることで、安全に除去できるようになります。

Piabはこの機能をWIP(Wet-In-Place)と名付け、piFLOW®pシリーズのバキュームコンベアにスプレーノズルを搭載できるようにしました。WIPスプレーノズルは新規で購入されるpiFLOW®pコンベアの他、既存のpiFLOW®pコンベアにも組み込む事が可能です。エアフィルターを追加することで、さらに安全性が高まり、食品/医薬品工場の安全な作業環境を実現します。

範囲と性能を最大限上げるために、そして多くの粉体を可能な限り素早く噴射できるように、各コンベアにスプレーノズルは最大で3か所取り付けることが可能です。WIPスプレー処理は、分解前のコンベア内部の事前清掃としても活用いただけます。粉体およびバルク原料搬送用コンベアpiFLOW®pは、食品/医薬品業界で要求される非常に厳しい衛生性・安全性に適合するよう設計されており、コンベアの材質は、米国FDA、EU 1935/2004規格に準拠しています。

最先端の技術が搭載されているPiabバキュームコンベアは、安全に、そして分離の発生を最小限に抑えつつ大量の粉体/バルク原料を搬送します。作業員の安全性をさらに高めるため、フィルターおよびシールを含めた全てのプラスチック・ゴム部品材質が帯電防止材(ニトリルNBR)の「ATEX粉塵・ガス」承認モデルを選択する事も可能です。

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい