Feedback

Choose your language

Close

シングルベローズ DURAFLEX® サクションカップ

より速く、より正確なロボットが必要ですか?

日付 2015/11/16

高速でも安定性が優れているシングルベローズ DURAFLEX® サクションカップ

タビー(スウェーデン):Piab は、デュアルデュロメーター DURAFLEX® サクションカップシリーズに新製品を追加しました。ロボットの高速化、生産性向上に貢献します。シングルベローズ設計の新型 DURAFLEX® サクションカップ(10 〜 110 mm)は安定性が改善されており、ロボットの精度を落とさずに生産ラインの速度を上げる事が可能になります。

特別開発素材で作られたDURAFLEX® サクションカップは、堅いベローズ部分と柔らかなリップ部分の組み合わせにより、柔軟性と安定性を兼ね備えています。ゴムの弾力性と、ポリウレタンの耐摩耗性を特徴としており、凹凸がある多孔質な表面の吸着に最適です。耐久性が高く、形状記憶性能も優れているので、カップの寿命が長いのも特徴です。投資収益率(ROI)アップも見込めるでしょう。 また、吸着痕を残しにくい材質であり、塗装阻害物質(PWIS)も含んでいません。

シングルベローズタイプは、マルチベローズタイプよりも全高が低くなるので、金型から成形品を取り出すロボットアームといった、限られたスペースにも設置できます。さらに、シングルベローズは吊り上げ力が高いため、より重量のあるワークの吊り上げも可能になります。これによって、配置するサクションカップの必要数を減らす事ができれば、コスト削減に繋がります。

このように、多様な業界のニーズに適合する安定性と柔軟性を兼ね備えたシングルベローズタイプのサクションカップによって、お客様の生産性向上、ダウンタイム短縮に貢献します。そして、優れた密閉性能もメリットの一つです。真空漏れを低減し、ワーク落下の危険性を減らすだけでなく、真空ポンプのサイズダウンが実現すれば、さらなるコスト削減、省エネに繋がるでしょう。

シングルベローズサクションカップは、テクスチャ表面を持つ部品(自動車内装用の成形プラスチック部品など)の高速アンロードに理想的で、プラスチック射出成形のサイクルタイム短縮にも貢献できます。改善された安定性により、サクションカップでワークを吸着する際はより正確な位置決めが可能になります。廃棄品の削減、コスト削減、品質の向上、生産性向上、これらの課題解決に弊社のサクションカップをご検討いただければ幸いです。

是非弊社までご連絡下さい。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい