Feedback

Choose your language

Close

壊れやすい食品

壊れやすい食品の搬送に関しては、Piabにお問合せください!

日付 2018/05/23

PiabのpiFLOW®tコンベアは、壊れやすい食品を安全に搬送します。

タビー(スウェーデン): キャンディーやナッツ、種、豆、または栄養補助食品の錠剤、カプセルなど、搬送システムから排出されたこれらの製品の欠損に悩む必要はありません。壊れやすい食品を丁寧に搬送する専用のコンベアが、これらの課題を解決します。

piFLOW®t バキュームコンベアは、繊細な原料や食品を優しく安全に扱うことができる革新的な機能を備えています。

Piabマテリアルハンドリング部門、副部長Jarno Tahvanainen「段差部分がなく、搬送速度を低速に制御し、ガイドを通して製品をコンベア内に供給できることがこのコンベアの特徴です」

あらゆる壊れやすい食品を扱う工場でpiFLOW®tコンベアをご使用いただけます。1時間に最大で400万個の製品を搬送するアプリケーションにも対応します。例えば、コーティング処理された菓子やキャンディー、焙煎コーヒー豆、ナッツおよび栄養補助食品錠剤など、食品工場のデリケートな製品を安全に搬送します。打錠機、コーティングドラム、包装ラインなど、様々な工程間の製品搬送の方法を、既存設備や負担の多い手作業からpiFLOW®tバキュームコンベアを利用する方法に変えることで、安全に製品を搬送できるようになり、製品欠損のリスクを回避できます。

「piFLOW®t 」は、弊社の粉体/バルク素材搬送用コンベア「piFLOW® シリーズ」に属してます。このシリーズには、製薬業界向けの「piFLOW®p」、食品業界向けの「piFLOW®f」、化学製品業界向け「piFLOW®i」が含まれています。いずれも各業界の厳しい運用・安全衛生の要求を満たすために開発されたものです。

会社情報

Piabは世界各国のオートメーション産業にスマートなソリューションを提供し、e-コマース物流、食品、医薬、自動車およびその他の業界のメーカー/ユーザー様のエネルギー効率、生産性、作業環境の改善に貢献しています。全従業員数は430名、2017年売上高は10億クローナを達成しました。Piabは、現地法人や販売店のネットワークを通じて約70ヵ国のお客様にサービス提供するグローバルな企業です。成長性があるセグメントと地域をターゲットとして、オートメーションおよびロボティクスにおける継続的な技術開発を活かし、Piabは真空搬送ソリューションのグローバルリーダーを目指しています。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング副部長兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい