Suction Cup F - Bag Opening family - 1
Numero dell'articolo: S.F

Suction Cup F - Bag Opening family

Le ventose per l'apertura dei sacchetti Piab sono progettate per la manipolazione sicura di sacchetti e materiali sottili e delicati come carta e film plastici. Realizzata in silicone alimentare approvato dalla FDA, per garantire un contatto sicuro con gli alimenti e prestazioni affidabili in un'ampia gamma di temperature. Le ventose sono caratterizzate da un labbro sottile e flessibile e da una struttura di rinforzo per evitare danni al materiale e aumentare la forza di sollevamento. Disponibile in diverse dimensioni, la ventosa offre prestazioni ottimali nelle applicazioni di riempimento dei sacchetti e di movimentazione dei materiali sensibili.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Progettata per la movimentazione dei sacchetti - Ideale per le macchine forma-riempi-sigilla e le stazioni di riempimento dei sacchetti.
  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento UE n. 1935/2004.
  • Labbro sottile e flessibile - Impedisce che i materiali vengano risucchiati e danneggiati.
  • Struttura di rinforzo - Aumenta la forza di sollevamento proteggendo i materiali delicati.
  • Manipola materiali sensibili - È adatta per carta, pellicole di plastica e altri fogli sottili.
  • Ampio intervallo di temperatura - Garantisce prestazioni affidabili in varie condizioni.
  • Disponibile in più dimensioni - Ottimizzata per diverse applicazioni.