Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Calotta F50MF Poliuretano - 1
Codice articolo: 0101143
9 Varianti

Calotta F50MF Poliuretano

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Calotta F50MF Poliuretano
    0101143
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101785
  • Ventosa F50MF Poliuretano, G1/4" maschio con filtro a rete
    0101786
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101787
  • Ventosa F50MF Poliuretano, G3/8" maschio con filtro a rete
    0101788
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101789
  • Ventosa F50MF Poliuretano, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
    0101791
  • Ventosa F50MF Poliuretano, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
    0101793
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101794

Caratteristiche

  • Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta