Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Calotta F20MF Poliuretano - 1
Codice articolo: 0101139
10 Varianti

Calotta F20MF Poliuretano

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Calotta F20MF Poliuretano
    0101139
  • Ventosa F20MF Poliuretano, M5 femmina
    0101281
  • Ventosa F20MF Poliuretano, G1/8" maschio con filtro a rete
    0101282
  • Ventosa F20MF Poliuretano, G1/8" maschio / M5 femmina con filtro a rete
    0101286
  • Ventosa F20MF Poliuretano, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
    0101288
  • Ventosa F20MF Poliuretano, G1/8" maschio / M5 femmina con valvola di controllo del flusso
    0101290
  • Suction cup F20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male / M5 female
    0101284
  • Suction cup F20MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male with mesh filter
    0101283
  • Ventosa F20MF Poliuretano, 5xM5 femmina
    0101285
  • Ventosa F20MF Poliuretano, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso
    0101291

Caratteristiche

  • Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta