Numero dell'articolo: 9921136
20 Varianti
Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati. Questo tipo d ventosa è rigido con una ridotta escursione verticale. Consigliata anche nelle applicazioni dove la forza di sollevamento è parallela alla superficie dove i tasselli incrementano l'aderenza.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101131
- 0101293
- 0101299
- 0101295
- 0101297
- 0101301
- 0109842
- 0101292
- 0101296
- 0101294
- 0101132
- 0101304
- 0101308
- 0101312
- 0110335
- 0101303
- 0101307
- 0101311
- 0101305
- 9921136
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa