Ventosa U50-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 9909726
25 Varianti

Ventosa U50-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete

Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e soddisfa la normativa UE 1935/2004. Questa ventosa è trasparente senza aggiunta di pigmenti. Per la movimentazione di oggetti con superfici piane o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

4 mm
Numero dell'articolo: 0200254
6 mm
Numero dell'articolo: 0200255
8 mm
Numero dell'articolo: 0200256
10 mm
Numero dell'articolo: 0200257
15 mm
Numero dell'articolo: 0200258
20 mm
Numero dell'articolo: 0200440
30 mm
Numero dell'articolo: 0200441
40 mm
Numero dell'articolo: 9909723
50 mm
Numero dell'articolo: 9909726

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200443
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9909635
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909718
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909717
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909725
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909719
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909727
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909726
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
  • Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
  • Utilizzata anche per oggetti concavi.