Numero dell'articolo: 9909634
25 Varianti
Ventosa U8 Silicone FCM, M5 maschio
Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e soddisfa la normativa UE 1935/2004. Questa ventosa è trasparente senza aggiunta di pigmenti. Per la movimentazione di oggetti con superfici piane o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
4 mm
Numero dell'articolo: 9909632
6 mm
Numero dell'articolo: 9909633
8 mm
Numero dell'articolo: 9909634
10 mm
Numero dell'articolo: 9909635
15 mm
Numero dell'articolo: 9909636
20 mm
Numero dell'articolo: 0200440
30 mm
Numero dell'articolo: 0200441
40 mm
Numero dell'articolo: 0200442
50 mm
Numero dell'articolo: 0200443
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200256
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9909634
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909718
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909717
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909722
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909719
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909727
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909723
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
- Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
- Utilizzata anche per oggetti concavi.