Numero dell'articolo: 9909630
28 Varianti
Ventosa F50-2 Silicone FCM, G1/4" maschio con filtro a rete
Il materiale utilizzato è silicone alimentare. Non contiene pigmenti colorati, è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) e soddisfa il regolamento UE 1935/2004 (approvato dalla FDA). La ventosa è morbida e flessibile e può operare in un ampio intervallo di temperature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
15 mm
Numero dell'articolo: 0200263
20 mm
Numero dell'articolo: 0200417
25 mm
Numero dell'articolo: 0200439
30 mm
Numero dell'articolo: 0200418
40 mm
Numero dell'articolo: 9909628
50 mm
Numero dell'articolo: 9909630
75 mm
Numero dell'articolo: 0200264
110 mm
Numero dell'articolo: 0200302
150 mm
Numero dell'articolo: 0200265
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200438
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9909623
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909627
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909624
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909630
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0200497
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0200507
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909666
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909670
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909631
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
- Adatto per oggetti piani.
- Buona stabilità e basso scorrimento relativo.
- Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
- Le nervature impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e forniscono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è parallela.