Ventosa F30-2 Silicone FCM, G1/8" maschio con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 9909626
28 Varianti

Ventosa F30-2 Silicone FCM, G1/8" maschio con filtro a rete

Il materiale utilizzato è silicone alimentare. Non contiene pigmenti colorati, è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) e soddisfa il regolamento UE 1935/2004 (approvato dalla FDA). La ventosa è morbida e flessibile e può operare in un ampio intervallo di temperature.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

15 mm
Numero dell'articolo: 0200263
20 mm
Numero dell'articolo: 9909624
25 mm
Numero dell'articolo: 9909625
30 mm
Numero dell'articolo: 9909626
40 mm
Numero dell'articolo: 0200437
50 mm
Numero dell'articolo: 0200438
75 mm
Numero dell'articolo: 0200264
110 mm
Numero dell'articolo: 0200302
150 mm
Numero dell'articolo: 0200265

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0200418
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 9909623
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909627
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909626
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909628
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0200497
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0200507
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909668
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909669
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 9909629
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Il materiale siliconico è conforme alle norme FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
  • Adatto per oggetti piani.
  • Buona stabilità e basso scorrimento relativo.
  • Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
  • Le nervature impediscono la deformazione di oggetti sottili e sensibili e forniscono un attrito supplementare quando la forza di sollevamento è parallela.