Ventosa U3 Silicone antistatico, M2.5 maschio - 1
Numero dell'articolo: 3250081SC
4 Varianti

Ventosa U3 Silicone antistatico, M2.5 maschio

Per la movimentazione di oggetti con superfici piane o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

2 mm
Numero dell'articolo: 3250080SC
3 mm
Numero dell'articolo: 3250081SC

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150285SC
M2.5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250081SC
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
  • Utilizzata anche per oggetti concavi.
  • Le ventose in silicone conduttivo sono adatte per oggetti sensibili all'elettricità statica.
  • Attacco conduttivo nichelato