PX250 - Suction cup - G1/2" female - 1
PX250 - Suction cup - G1/2" female - 2
Numero dell'articolo: 0256019
8 Varianti

PX250 - Suction cup - G1/2" female

PX è una famiglia di ventose robuste, progettata per la movimentazione sicura di pezzi con superfici grossolane, strutturate o irregolari. Un bordo di tenuta in EPDM altamente adattabile, combinato con una piastra di fissaggio rigida e con un motivo di supporto interno, garantisce una presa stabile anche su materiali impegnativi come lamiera mandorlata asciutta, vetro ornamentale o pietra naturale fratturata. Grazie al ridotto volume interno, che consente un’evacuazione rapida, e a una gamma di diametri che rispecchia le dimensioni comunemente utilizzate nell’industria, PX si integra perfettamente sia in nuove applicazioni sia in soluzioni di automazione già esistenti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

110 mm
Numero dell'articolo: 0256016
160 mm
Numero dell'articolo: 0256017
200 mm
Numero dell'articolo: 0256018
250 mm
Numero dell'articolo: 0256019

Adattamento

G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0256019
G 1/2" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0256023
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Presa sicura su materiali ruvidi, strutturati e irregolari come legno, lamiera asciutta, vetro e pietra.
  • Bordo di tenuta in EPDM morbido e conforme che segue da vicino i profili della superficie per una tenuta affidabile.
  • Piastra di fissaggio rigida in alluminio con motivo di supporto integrato per stabilizzare pezzi sottili e delicati.
  • Superfici di contatto delicate che aiutano a prevenire segni, ammaccature e deformazioni permanenti.
  • Volume interno compatto per tempi di evacuazione molto brevi e un numero maggiore di cicli di sollevamento.
  • Versione opzionale con valvola a cono che attiva la ventosa solo al prelievo, riducendo il consumo d’aria disattivando automaticamente le ventose che non sono a contatto con il pezzo.
  • L’elemento di tenuta è bloccato in modo sicuro nella piastra di fissaggio ma può essere facilmente sostituito quando è usurato.
  • Connessione filettata nella piastra di fissaggio per collegamento diretto al vuoto o per valvole a cono opzionali.
  • Disponibile in diversi diametri allineati alle dimensioni tipiche utilizzate nella movimentazione di legno, metallo, vetro e pietra.