P60 - Suction cup - G3/8" - 1
Numero dell'articolo: 0242055
4 Varianti

P60 - Suction cup - G3/8"

Le ventose P sono particolarmente adatte per la movimentazione di superfici piane fortemente strutturate e irregolari, come piastrelle in pietra, legno o lastre a scacchiera. Realizzate in alluminio con una guarnizione profilata in gomma EPDM che può essere facilmente sostituita in caso di usura, consentono di utilizzare la tecnologia del vuoto su superfici per le quali finora non era stata presa in considerazione.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

35 mm
Numero dell'articolo: 0223818
60 mm
Numero dell'articolo: 0242055
100 mm
Numero dell'articolo: 0223820

Adattamento

G 1/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0223819
G 3/8" femminaAl
Numero dell'articolo: 0242055
G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0223820
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatta alla movimentazione di superfici piane, strutturate e irregolari, come piastre a scacchiera o piastrelle in pietra.
  • La lista dei profili, realizzata in EPDM, è morbida e può sopportare dislivelli di pochi mm.
  • Elevata forza di sollevamento rispetto alle sue dimensioni grazie alla piastra rigida in alluminio.
  • La ventosa è progettata per gestire forze di sollevamento verticali Non è consigliabile sottoporre la ventosa a forze di sollevamento parallele.