Ventosa XLF200.30.63UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina - 1
Ventosa XLF200.30.63UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina - 2
Numero dell'articolo: 0127132
4 Varianti

Ventosa XLF200.30.63UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina

Adatto alla movimentazione di lastre grandi e pesanti, come vetro e metallo, con superficie piana o leggermente concava. La trama di attrito aumenta la sicurezza e la capacità di movimentare lastre di vetro/lamiera inclinate o in verticale. Il design a doppio labbro aumenta la sicurezza contro il carico eccessivo o lo strappo del labbro esterno. Porta ausiliaria, adatta per il rilevamento del vuoto o per un efficiente controsoffio/rilascio.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

150 mm
Numero dell'articolo: 0127131
200 mm
Numero dell'articolo: 0127132
250 mm
Numero dell'articolo: 0127133
300 mm
Numero dell'articolo: 0127134

Adattamento

G 1/2" femminaAl
Numero dell'articolo: 0127132
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto alla movimentazione di lastre grandi e pesanti, come vetro e metallo, con superficie piana o leggermente concava.
  • La trama di attrito aumenta la sicurezza e la capacità di movimentare lastre di vetro/lamiera inclinate o in verticale.
  • Il design a doppio labbro aumenta la sicurezza contro il carico eccessivo o lo strappo del labbro esterno.
  • Il materiale durevole e resistente all'abrasione riduce il rischio di aloni.
  • La piastra di fissaggio piana facilita le interfacce di montaggio personalizzate.
  • Porta ausiliaria, adatta per il rilevamento del vuoto o per un efficiente controsoffio/rilascio.