Calotta U20-2P Poliuretano 50 - 1
Numero dell'articolo: 0119995
6 Varianti

Calotta U20-2P Poliuretano 50

La ventosa U-P è progettata per la movimentazione della carta nelle applicazioni di legatoria. È realizzata in DURAFLEX® e ha una durata 2-3 volte superiore rispetto alle ventose convenzionali presenti sul mercato. Per una maggiore flessibilità, la ventosa è disponibile in tre diverse durezze: 40, 50 e 60 Shore, che consentono di gestire diverse qualità di carta con una maggiore velocità e una produzione più affidabile.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

20 mm (40 Sh)
Numero dell'articolo: 0119994
20 mm (50 Sh)
Numero dell'articolo: 0119995
20 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0119996

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0119995
G 1/8" maschioAl
Numero dell'articolo: 0205722
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Ventosa di lunga durata
  • Adatta a diverse applicazioni di rilegatura
  • Facile movimentazione di diverse qualità di carta, grazie alla possibilità di ordinare l'U20-2P in tre diverse versioni
  • Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano.