Ventosa F75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0111585
32 Varianti

Ventosa F75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete

Adatto per superfici piane e ruvide. I tacchetti impediscono la deformazione impedendo l'aspirazione dell'oggetto nella ventosa. La ventosa ha una buona stabilità e un movimento molto ridotto. Adatta anche quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie, poiché le nervature aumentano l'attrito. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale è privo di aloni.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

75 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0111585
110 mm (60 Sh)
Numero dell'articolo: 0107322
75 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0106349
110 mm (30/60 Sh)
Numero dell'articolo: 0104725

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0111584
Senza attaccoInserto filettato, Nessuno
Numero dell'articolo: 0107320
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al, Brass
Numero dell'articolo: 0107321
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111586
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111588
G 1/2" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0129927
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111585
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0111587
3/8" NPSF femminaBrass
Numero dell'articolo: 0108801
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per superfici piane e ruvide.
  • Discreta stabilità e basso scorrimento relativo.
  • Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
  • Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile.
  • Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.