Numero dell'articolo: 0101910
75 Varianti
Ventosa F110 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete
Le ventose piane in silicone Piab, approvate dalla FDA/EU, sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone certificato, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piano garantisce un sollevamento stabile, mentre il materiale resiste alle sostanze chimiche e alle alte temperature per operazioni prive di contaminazione.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
15 mm
Numero dell'articolo: 3150125S
20 mm
Numero dell'articolo: 0110334
25 mm
Numero dell'articolo: 0101132
30 mm
Numero dell'articolo: 0101134
40 mm
Numero dell'articolo: 0101136
50 mm
Numero dell'articolo: 0101138
75 mm
Numero dell'articolo: 0101869
110 mm
Numero dell'articolo: 0101910
150 mm
Numero dell'articolo: 0101934
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 3150132S
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3150014S
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101274
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110334
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101275
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101273
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101270
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101312
G 1/8" maschio, M5 femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 3250039S
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101277
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101271
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101748
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101750
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101908
G 3/8" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0101870
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101910
G 1/2" femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 0101914
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0128150
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101935
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101272
1/8" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101278
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101749
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101756
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101751
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101747
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101753
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101754
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110346
1/8" NPSF femminaTastatore, Al
Numero dell'articolo: 3150051S
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101866
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101752
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
Numero dell'articolo: 0101868
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101909
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Silicone conforme a FDA/EU per applicazioni certificate
- Design piano per una manipolazione sicura e stabile
- Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature
- Igienico e facile da pulire
- Ideale per applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili
- Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.