Numero dell'articolo: 0101794
9 Varianti
Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0101143
0101785
0101786
0101787
0101788
0101789
0101791
0101793
0101794
Caratteristiche
- Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa