Ventosa F50MF Poliuretano, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso - 1
Numero dell'articolo: 0101793
34 Varianti

Ventosa F50MF Poliuretano, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso

Le ventose piatte in TPE di Piab, prive di aloni, sono progettate per la movimentazione delicata e senza tracce di prodotti sensibili o di alto valore. Realizzate in elastomero termoplastico avanzato (TPE), queste ventose offrono una presa morbida e priva di aloni, ideale per le superfici in cui l'aspetto è fondamentale. Il design piatto garantisce un sollevamento stabile e sicuro, rendendole perfette per l'elettronica, il vetro e i prodotti finiti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

15 mm
Numero dell'articolo: 3150269
20 mm
Numero dell'articolo: 0101139
25 mm
Numero dell'articolo: 0101314
30 mm
Numero dell'articolo: 0101141
40 mm
Numero dell'articolo: 0101593
50 mm
Numero dell'articolo: 0101793

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101143
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250074
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101361
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101357
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101362
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101358
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101786
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101788
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101789
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101791
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101590
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Materiale senza aloni. Realizzate in uno speciale poliuretano termoelastico (TPU), queste ventose non lasciano aloni o tracce sugli oggetti movimentati, garantendo una perfetta integrità della superficie di vetro, metallo e altri materiali sensibili.
  • Ideali per le superfici piane. Progettate specificamente per gli oggetti piatti, le ventose F-MF offrono un'eccellente stabilità e un movimento minimo durante la movimentazione.
  • Il design offre una presa forte e stabile con una deformazione minima, rendendole affidabili per un posizionamento preciso e un sollevamento parallelo.
  • Disponibile in diverse dimensioni, da 15 a 50 mm, la serie copre un'ampia gamma di esigenze applicative, da oggetti piatti di piccole e grandi dimensioni.
  • Il materiale resiste a un'ampia gamma di temperature e alle più comuni sostanze chimiche, rendendo le ventose adatte agli ambienti industriali più esigenti
  • Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.