Ventosa U40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete - 1
Numero dell'articolo: 0101610
49 Varianti

Ventosa U40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete

Ventosa universale/piana in silicone per la movimentazione di oggetti con superfici piane o leggermente curve.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Misurare

4 mm
Numero dell'articolo: 3150114S
6 mm
Numero dell'articolo: 3150115S
8 mm
Numero dell'articolo: 3150116S
10 mm
Numero dell'articolo: 3150117S
15 mm
Numero dell'articolo: 3150118S
20 mm
Numero dell'articolo: 0101145
30 mm
Numero dell'articolo: 0101147
40 mm
Numero dell'articolo: 0101610
50 mm
Numero dell'articolo: 0101810
15 mm (U15-3)
Numero dell'articolo: 0114981

Adattamento

Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101149
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 0117947
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101388
5xM5 femminaFiltro a rete, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101399
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101384
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101387
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101389
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
Numero dell'articolo: 0110328
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101385
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101605
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101607
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101386
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101606
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101808
1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101604
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101610
1/8" NPSF femminaPA
Numero dell'articolo: 0110338
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101609
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
  • Utilizzata anche per oggetti concavi.
  • Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature
  • Eccellente resistenza all'usura