Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Numero dell'articolo: 0101359
10 Varianti

Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Calotta F30MF Poliuretano
    0101141
  • Ventosa F30MF Poliuretano, M5 femmina
    0101357
  • Ventosa F30MF Poliuretano, G1/8" maschio con filtro a rete
    0101358
  • Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101359
  • Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female
    0101360
  • Ventosa F30MF Poliuretano, 5xM5 femmina
    0101361
  • Ventosa F30MF Poliuretano, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete
    0101362
  • Ventosa F30MF Poliuretano, M5 femmina con valvola di controllo del flusso
    0101363
  • Ventosa F30MF Poliuretano, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
    0101364
  • Ventosa F30MF Poliuretano, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso
    0101367

Caratteristiche

  • Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa