Numero dell'articolo: 0101282
34 Varianti
Ventosa F20MF Poliuretano, G1/8" maschio con filtro a rete
Le ventose piatte in TPE di Piab, prive di aloni, sono progettate per la movimentazione delicata e senza tracce di prodotti sensibili o di alto valore. Realizzate in elastomero termoplastico avanzato (TPE), queste ventose offrono una presa morbida e priva di aloni, ideale per le superfici in cui l'aspetto è fondamentale. Il design piatto garantisce un sollevamento stabile e sicuro, rendendole perfette per l'elettronica, il vetro e i prodotti finiti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Numero dell'articolo: 0101139
M5 maschioBrass
Numero dell'articolo: 3250074
5xM5 femminaAl, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101285
5xM5 femminaValvola di controllo del flusso, Al, Brass, PA
Numero dell'articolo: 0101291
M5 femminaAl
Numero dell'articolo: 0101281
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101286
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101363
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101290
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101282
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101288
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101586
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101593
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101588
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101595
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101789
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Numero dell'articolo: 0101591
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
Numero dell'articolo: 0101592
5x1/8" NPSF femminaAl
Numero dell'articolo: 0101590
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Materiale senza aloni. Realizzate in uno speciale poliuretano termoelastico (TPU), queste ventose non lasciano aloni o tracce sugli oggetti movimentati, garantendo una perfetta integrità della superficie di vetro, metallo e altri materiali sensibili.
- Ideali per le superfici piane. Progettate specificamente per gli oggetti piatti, le ventose F-MF offrono un'eccellente stabilità e un movimento minimo durante la movimentazione.
- Il design offre una presa forte e stabile con una deformazione minima, rendendole affidabili per un posizionamento preciso e un sollevamento parallelo.
- Disponibile in diverse dimensioni, da 15 a 50 mm, la serie copre un'ampia gamma di esigenze applicative, da oggetti piatti di piccole e grandi dimensioni.
- Il materiale resiste a un'ampia gamma di temperature e alle più comuni sostanze chimiche, rendendo le ventose adatte agli ambienti industriali più esigenti
- Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.