Nuovo design

Numero dell'articolo: S.BXP
BXP
BXP (BX_P o B_XP) è una gamma di ventose modulari, progettate per consentire una manipolazione sicura dei materiali porosi e garantire compensazione in altezza. Le ventose sono disponibili in diverse dimensioni e in un’interessante selezione di soffietti e labbri per adattarsi a qualsiasi applicazione. Si prega di notare che “B-numero-XP” è la nostra configurazione standard ad un soffietto, mentre “BX-numero-P” significa un soffietto aggiuntivo per aumentare la flessibilità nelle applicazioni in cui si verificano grandi differenze di altezza.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Ventose, soffietti, raccordi e accessori completamente modulari. Selezionare ‘B-numero-XP’ per 1,5 soffietti (standard) e ‘BX-numero-P’ per 2,5 soffietti.
- I labbri a tenuta hanno durezze differenti per un adattamento ottimale.
- Prestazioni ottimali su superfici e materiali irregolari e porosi come il cartone.
- La ventosa è realizzata in DURAFLEX®, un materiale che abbina l'elasticità della gomma all'elevata resistenza all'usura del poliuretano.
- DURAFLEX® è anti alone, il che garantisce che tutti gli oggetti sollevati rimangano intatti.