Ventosa BLFF

Il tuo processo richiede potenza. Noi ti offriamo flessibilità.

Nuovo
Suction Cup BLFF family - 1
Numero dell'articolo: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF è la nuova gamma di ventose Piab ad alte prestazioni per i moderni magazzini, l'e commerce, la logistica e l'industria generale. Combina la morbida adattabilità necessaria per garantire la tenuta su sacchetti, forme irregolari e materiali porosi con la robustezza richiesta per cartoni pesanti e scatole piatte. Grazie alla combinazione unica di un'elevata portata e di un labbro morbido e conformabile, BLFF può movimentare sia carichi pesanti sia oggetti “difficili”, sui quali i labbri delle ventose tradizionali faticano a garantire la tenuta, contribuendo ad aumentare i tassi di presa e a ridurre i cambi formato nei sistemi automatizzati. Disponibile nei diametri Ø42 e Ø55 mm e in due livelli di durezza (Medium, Hard), BLFF sostituisce diversi tipi di ventose tradizionali e semplifica l'attrezzaggio, la configurazione e la gestione dei ricambi. Le ventose sono stampate in TPE riciclabile e montate su attacchi metallici staccabili, rendendo semplici sia la sostituzione che il riciclo. Validata in severi test a cicli ripetuti e di abrasione e adatta sia a sistemi di vuoto centralizzati sia decentralizzati, BLFF offre una soluzione di presa affidabile e di lunga durata, pronta per i materiali di imballaggio di oggi e di domani.

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Caratteristiche

  • Gamma di ventose versatile per la movimentazione di oggetti misti in applicazioni di magazzino, e-commerce, logistica e industria generale.
  • L'esclusivo design del labbro e del soffietto, unito all'elevata portata di vuoto, consente di prelevare sia scatole rigide che oggetti leggeri, deformabili o "difficili", per i quali la tenuta rappresenta normalmente una sfida.
  • Due livelli di durezza (Medium, Hard).
  • Materiali TPE riciclabili e attacchi metallici staccabili per una facile sostituzione e una maggiore sostenibilità.
  • Robustezza e lunga durata comprovate dai test ciclici, di abrasione e di carico elevato condotti da Piab.
  • Disponibili in Ø42 e Ø55 mm con una chiara codifica cromatica per ogni livello di durezza.
  • Ampia gamma di attacchi, valvole piSense opzionali e filtri ad alta portata pulibili per applicazioni polverose.
  • Adatti per sistemi del vuoto centralizzati e decentralizzati e per gripper a ventosa singola o multipla.

BLFF: progettata per prestazioni elevate

I nostri ingegneri raccontano: l’idea alla base di BLFF

Segui i nostri ingegneri mentre spiegano la tecnologia, la logica applicativa e le innovazioni che rendono BLFF una soluzione ad alte prestazioni per gli ambienti più esigenti.

Ridefinire la presa a vuoto: il video di presentazione BLFF

Una rapida panoramica del concept BLFF: come struttura, materiali e miglioramenti progettuali lavorano insieme per soddisfare le tue aspettative.

BLFF Selection guide

BLFF Hard: progettato per applicazioni con vuoto spinto e EOAT

La versione Hard di BLFF è pensata per gli ambienti di movimentazione più impegnativi, dove sono richiesti vuoto spinto, portate molto elevate e alte accelerazioni. La sua struttura rinforzata garantisce stabilità durante il sollevamento di oggetti pesanti e nelle movimentazioni aggressive ad alta velocità, senza rischi di collasso o perdita di tenuta.

Caratteristiche principali

  • Ottimizzato per portate di vuoto estreme (~500 Nl/min) e livelli di vuoto spinti.
  • Mantiene l'integrità strutturale in presenza di elevate accelerazioni e forze istantanee.
  • Adatta per carichi pesanti, oggetti rigidi e ambienti di automazione caotici.
  • Design durevole e resistente all'abrasione, progettato per lunghi cicli di lavoro.

Applicazioni ideali

  • Linee ad alta velocità per pacchi e logistica
  • Materiali di confezionamento pesanti
  • Ambienti di bin picking impegnativi
  • Applicazioni con movimenti robotici rapidi e aggressivi

BLFF Medium: ventosa per la movimentazione multi-oggetto

La durezza Medium offre il giusto equilibrio tra flessibilità e forza di sollevamento. Supporta alte portate, livelli di vuoto relativamente spinti e garantisce un funzionamento affidabile sia con oggetti pesanti sia con pezzi difficili da gestire. Questa variante è ideale quando hai bisogno di prestazioni sicure senza una rigidità eccessiva.

Caratteristiche principali Medium

  • Progettata per elevate portate (~250 Nl/min) con alta capacità di tenuta.
  • Ottima scelta per articoli misti – rigidi, semi‑rigidi o deformabili.
  • Maggiore corsa e adattabilità per oggetti con superfici diverse
  • Movimentazione stabile anche con livelli di vuoto spinti.

Applicazioni ideali

  • Bin picking generico
  • Articoli di magazzino e-commerce con SKU misti
  • Stazioni di confezionamento con formati diversi
  • Linee di produzione che movimentano componenti sia leggeri che pesanti

Configurazione mista: Presa flessibile per oggetti leggeri e delicati

La configurazione mista consente di creare zone funzionali con prestazioni differenziate all’interno dello stesso EOAT. Le ventose Medium costituiscono una base stabile, mentre le zone Hard o Medium, applicate in modo mirato, ottimizzano specifiche condizioni di carico o di prodotto, senza necessità di riprogettare la meccanica o riprogrammare il robot.

Contatta i nostri esperti se non sei sicuro che, per la tua applicazione, sia più adatta una singola durezza o una configurazione mista.

Una collezione di ventose a vuoto BLFF in varie dimensioni e colori, tra cui varianti verde, grigio-blu e beige.

FAQ: Tutto ciò che devi sapere su BLFF

Quali tipi di oggetti può movimentare BLFF?

BLFF preleva un’ampia varietà di articoli – dai colli pesanti e rigidi fino agli oggetti leggeri, deformabili o irregolari. Il suo labbro adattivo e il design a soffietto consentono una presa affidabile su plastica, carta porosa, cartone e materiali misti utilizzati in magazzino, e‑commerce e logistica.

BLFF è facile da manutenere o sostituire?

Sì. BLFF utilizza un attacco in due parti in cui la ventosa e l'attacco inferiore possono essere sostituiti rapidamente mantenendo in posizione l'attacco superiore. Il filtro ad alta portata opzionale è facile da pulire. Tutti i componenti sono stati progettati per garantire una manutenzione rapida, ridurre al minimo i tempi di fermo e assicurare una lunga durata nel tempo.

Qual è la differenza tra i livelli di durezza BLFF?

BLFF è disponibile in due durezze, così puoi adattare le prestazioni alle tue esigenze di portata e movimentazione. La versione Hard garantisce una presa forte e stabile per oggetti pesanti, la Medium offre una manipolazione equilibrata per prodotti misti. Tutte le versioni sono disponibili nei diametri Ø42 e Ø55.

Sostenibilità

BLFF è sviluppata con una forte attenzione alla sostenibilità. Tutte le plastiche utilizzate nella ventosa e nell'attacco inferiore sono completamente riciclabili e le parti metalliche sono progettate per essere riutilizzate. Tutti i componenti possono essere smontati per un corretto riciclo a fine vita.