Nuovo

Numero dell'articolo: S.BCP
Suction cup BCP
BCP40 è la ventosa Piab dedicata alla movimentazione automatizzata di scatole di cartone nel confezionamento e nell'intralogistica. Con una corsa del soffietto lunga e stabile di circa 25 mm e un diametro del labbro di circa 40 mm, offre una presa sicura e ripetibile di scatole e coperchi di dimensioni medio-grandi, compensando le normali variazioni di altezza. Realizzata in TPE riciclabile e resistente all'abrasione, la BCP40 garantisce una lunga durata in ambienti ad alto numero di cicli. I suoi soffietti calibrati, i tasselli integrati e la geometria ottimizzata dei labbri assicurano una presa robusta e forze di sollevamento costanti nei gripper multi-ventose, anche su scatole leggermente irregolari o polverose. Compatibile con un'ampia gamma di attacchi, filtri a disco e valvole piSAVE® sense, BCP40 semplifica l'integrazione nei sistemi del vuoto esistenti e supporta la movimentazione delle scatole nelle linee ad alta produttività e ad alta efficienza energetica.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Progettata per la movimentazione automatizzata di scatole nei centri di confezionamento di fine linea, di carico dall'alto, di pallettizzazione/depallettizzazione e di logistica con qualità controllata delle scatole.
- La struttura in TPE riciclabile con attacchi staccabili semplifica la sostituzione e favorisce il design di sistemi sostenibili.
- Il design multisoffietto compensa le differenze di altezza e le superfici irregolari.
- I tasselli integrati e la geometria ottimizzata del labbro aumentano l'area effettiva sottoposta al vuoto, migliorando la presa e l'affidabilità.
- I soffietti e il labbro sono calibrati per una compattazione media e superfici irregolari definite, assicurando stabilità e forze di sollevamento costanti nei gripper a più ventose.
- Compatibile con un'ampia gamma di attacchi, filtri a disco e valvole autoescludenti piSAVE® sense, semplificando gli aggiornamenti e l'integrazione nei sistemi del vuoto esistenti.