Ventosa BLFF
Il tuo processo richiede potenza. Noi ti offriamo flessibilità.

Suction Cup BLFF family
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Gamma di ventose versatile per la movimentazione di oggetti misti in applicazioni di magazzino, e-commerce, logistica e industria generale.
- L'esclusivo design del labbro e del soffietto, unito all'elevata portata di vuoto, consente di prelevare sia scatole rigide che oggetti leggeri, deformabili o "difficili", per i quali la tenuta rappresenta normalmente una sfida.
- Due livelli di durezza (Medium, Hard).
- Materiali TPE riciclabili e attacchi metallici staccabili per una facile sostituzione e una maggiore sostenibilità.
- Robustezza e lunga durata comprovate dai test ciclici, di abrasione e di carico elevato condotti da Piab.
- Disponibili in Ø42 e Ø55 mm con una chiara codifica cromatica per ogni livello di durezza.
- Ampia gamma di attacchi, valvole piSense opzionali e filtri ad alta portata pulibili per applicazioni polverose.
- Adatti per sistemi del vuoto centralizzati e decentralizzati e per gripper a ventosa singola o multipla.
BLFF: progettata per prestazioni elevate
I nostri ingegneri raccontano: l’idea alla base di BLFF
Segui i nostri ingegneri mentre spiegano la tecnologia, la logica applicativa e le innovazioni che rendono BLFF una soluzione ad alte prestazioni per gli ambienti più esigenti.
Ridefinire la presa a vuoto: il video di presentazione BLFF
Una rapida panoramica del concept BLFF: come struttura, materiali e miglioramenti progettuali lavorano insieme per soddisfare le tue aspettative.
BLFF Selection guide

BLFF Hard: progettato per applicazioni con vuoto spinto e EOAT
La versione Hard di BLFF è pensata per gli ambienti di movimentazione più impegnativi, dove sono richiesti vuoto spinto, portate molto elevate e alte accelerazioni. La sua struttura rinforzata garantisce stabilità durante il sollevamento di oggetti pesanti e nelle movimentazioni aggressive ad alta velocità, senza rischi di collasso o perdita di tenuta.
Caratteristiche principali
- Ottimizzato per portate di vuoto estreme (~500 Nl/min) e livelli di vuoto spinti.
- Mantiene l'integrità strutturale in presenza di elevate accelerazioni e forze istantanee.
- Adatta per carichi pesanti, oggetti rigidi e ambienti di automazione caotici.
- Design durevole e resistente all'abrasione, progettato per lunghi cicli di lavoro.
Applicazioni ideali
- Linee ad alta velocità per pacchi e logistica
- Materiali di confezionamento pesanti
- Ambienti di bin picking impegnativi
- Applicazioni con movimenti robotici rapidi e aggressivi
BLFF Medium: ventosa per la movimentazione multi-oggetto
La durezza Medium offre il giusto equilibrio tra flessibilità e forza di sollevamento. Supporta alte portate, livelli di vuoto relativamente spinti e garantisce un funzionamento affidabile sia con oggetti pesanti sia con pezzi difficili da gestire. Questa variante è ideale quando hai bisogno di prestazioni sicure senza una rigidità eccessiva.

Caratteristiche principali Medium
- Progettata per elevate portate (~250 Nl/min) con alta capacità di tenuta.
- Ottima scelta per articoli misti – rigidi, semi‑rigidi o deformabili.
- Maggiore corsa e adattabilità per oggetti con superfici diverse
- Movimentazione stabile anche con livelli di vuoto spinti.
Applicazioni ideali
- Bin picking generico
- Articoli di magazzino e-commerce con SKU misti
- Stazioni di confezionamento con formati diversi
- Linee di produzione che movimentano componenti sia leggeri che pesanti
Configurazione mista: Presa flessibile per oggetti leggeri e delicati
La configurazione mista consente di creare zone funzionali con prestazioni differenziate all’interno dello stesso EOAT. Le ventose Medium costituiscono una base stabile, mentre le zone Hard o Medium, applicate in modo mirato, ottimizzano specifiche condizioni di carico o di prodotto, senza necessità di riprogettare la meccanica o riprogrammare il robot.
Contatta i nostri esperti se non sei sicuro che, per la tua applicazione, sia più adatta una singola durezza o una configurazione mista.

FAQ: Tutto ciò che devi sapere su BLFF
Quali tipi di oggetti può movimentare BLFF?
BLFF preleva un’ampia varietà di articoli – dai colli pesanti e rigidi fino agli oggetti leggeri, deformabili o irregolari. Il suo labbro adattivo e il design a soffietto consentono una presa affidabile su plastica, carta porosa, cartone e materiali misti utilizzati in magazzino, e‑commerce e logistica.
BLFF è facile da manutenere o sostituire?
Sì. BLFF utilizza un attacco in due parti in cui la ventosa e l'attacco inferiore possono essere sostituiti rapidamente mantenendo in posizione l'attacco superiore. Il filtro ad alta portata opzionale è facile da pulire. Tutti i componenti sono stati progettati per garantire una manutenzione rapida, ridurre al minimo i tempi di fermo e assicurare una lunga durata nel tempo.
Qual è la differenza tra i livelli di durezza BLFF?
BLFF è disponibile in due durezze, così puoi adattare le prestazioni alle tue esigenze di portata e movimentazione. La versione Hard garantisce una presa forte e stabile per oggetti pesanti, la Medium offre una manipolazione equilibrata per prodotti misti. Tutte le versioni sono disponibili nei diametri Ø42 e Ø55.
Sostenibilità
BLFF è sviluppata con una forte attenzione alla sostenibilità. Tutte le plastiche utilizzate nella ventosa e nell'attacco inferiore sono completamente riciclabili e le parti metalliche sono progettate per essere riutilizzate. Tutti i componenti possono essere smontati per un corretto riciclo a fine vita.